Артикул 8

ADP
Форма
d1
l1
Зърненост
d3
бр./ОПЕ
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
5.5
10.5
220
3
5

Детайли

Описание на продукта

  • Стебло ø 3мм
  • премиум гумена връзка
  • Много високо качество на повърхността
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.