Stavka 8

ADP
Oblik
d1
l1
Jezgro
d3
Kom./pakovanju
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zašiljen luk
5.5
10.5
220
3
5

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø 3 mm
  • Premijum-gumeno vezivo
  • Very high surface quality