Artikkelit 31

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12223/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12223/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12223/ 4,8
4.8
74
37
44
6
36
WZB 12223/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12223/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6,8
6.8
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7
7
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7,8
7.8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8
8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8,5
8.5
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 8,6
8.6
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9
9
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9,8
9.8
103
46
61
10
40
WZB 12223/10
10
103
46
61
10
40
WZB 12223/10,2
10.2
118
56
71
12
45
WZB 12223/10,5
10.5
118
55
71
12
45
WZB 12223/12
12
118
53
71
12
45

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora parabolisella uraprofiililla
  • Käytettävissä alku- tai keernaporana

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.