Artículos 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 13546/ 3
3
6
0.05
57
8
6
WZF 13546/ 4
4
6
0.05
57
11
6
WZF 13546/ 5
5
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 6
6
6
0.05
57
13
6
WZF 13546/ 8
8
6
0.1
63
19
8
WZF 13546/10
10
6
0.1
72
22
10
WZF 13546/12
12
6
0.1
83
26
12
WZF 13546/16
16
6
0.15
92
32
16

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa dura de alto rendimiento con corte al centro para acabado fino

Material

  • VHM, πολλαπλή επίστρωση TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.