Artículos 10

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13756/ 1
1
4
50
3
0.9
6
4
WZF 13756/ 2
2
4
50
6
1.9
10
4
WZF 13756/ 3
3
4
50
10
2.9
15
4
WZF 13756/ 4
4
4
60
12
3.9
17
6
WZF 13756/ 5
5
4
60
15
4.9
22
6
WZF 13756/ 6
6
6
60
18
5.9
25
6
WZF 13756/ 8
8
6
70
24
7.9
30
8
WZF 13756/10
10
6
80
30
9.9
38
10
WZF 13756/12
12
6
90
36
11.9
40
12
WZF 13756/16
16
8
100
48
15.9
54
16

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa dura de alto rendimiento con corte al centro para acabado fino

Material

  • recubierto de TiSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.