Artículos 4

ADP
Forma
d1
l1
Grano
d3
Unid./unid. embalaje
V 72483/A1/ 4x 8/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
4
8
80
3
10
V 72483/A1/ 6x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
80
3
10
V 72483/A1/ 8x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
80
3
10
V 72483/A1/10x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
10
80
3
10

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Ideales para aluminio y otros metales no férreos
  • Carburo de silicio verde
  • Su microestructura especial evita la obstruccion de los poros
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.