Articolo 4

ADP
Forma
d1
l1
Grana
d3
Pz. / Conf.
V 72483/A1/ 4x 8/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
4
8
80
3
10
V 72483/A1/ 6x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
80
3
10
V 72483/A1/ 8x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
80
3
10
V 72483/A1/10x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
10
80
3
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Ideale per alluminio e altri metalli non ferrosi
  • Carburo di silicio verde
  • La speciale struttura impedisce l'ostruzione dei pori
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.