V 72483
SiC saplı taşlar, sıkı bağ, şaft Ø 3
Ürünler 4
| |
ADP
|
Şekil
|
d1
|
l1
|
Tane
|
d3
|
Paket içeriği başına parça sayısı
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72483/A1/ 4x 8/80
|
|
Silindir
|
4
|
8
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/ 6x10/80
|
|
Silindir
|
6
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/ 8x10/80
|
|
Silindir
|
8
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/10x10/80
|
|
Silindir
|
10
|
10
|
80
|
3
|
10
|
detaylar
Ürün açıklaması
- Shank Ø3 mm
- Optimal for aluminium and other non-ferrous metals
- Silicon carbide, green
- Special microstructure prevents clogging of the pores
Belgeler
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir