Položek 4

ADP
Tvar
d1
l1
Zrnitost
d3
ks/balení
V 72483/A1/ 4x 8/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
4
8
80
3
10
V 72483/A1/ 6x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
6
10
80
3
10
V 72483/A1/ 8x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
8
10
80
3
10
V 72483/A1/10x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
10
10
80
3
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík ø3 mm
  • Optimální pro hliník a nekovové materiály
  • Karbid křemíku, zelený
  • Speciální struktura zabraňuje ucpávání pórů
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.