V 72483
碳化硅磨头,强硬度,柄径Ø 3
商品 4
| |
ADP
|
形状
|
d1
|
l1
|
颗粒度
|
d3
|
每个包装单位的件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72483/A1/ 4x 8/80
|
|
圆柱
|
4
|
8
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/ 6x10/80
|
|
圆柱
|
6
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/ 8x10/80
|
|
圆柱
|
8
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72483/A1/10x10/80
|
|
圆柱
|
10
|
10
|
80
|
3
|
10
|
详情
产品描述
- Shank Ø3 mm
- Optimal for aluminium and other non-ferrous metals
- Silicon carbide, green
- Special microstructure prevents clogging of the pores
为您推荐