Artigos 4

ADP
Forma
d1
l1
Grão
d3
Quant./UE
V 72483/A1/ 4x 8/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
4
8
80
3
10
V 72483/A1/ 6x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
80
3
10
V 72483/A1/ 8x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
80
3
10
V 72483/A1/10x10/80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
10
80
3
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Haste ø 3 mm
  • Adequado para alumínio e outros materiais não ferrosos
  • Carboneto de silício, verde
  • Microestrutura especial evita o entupimento dos poros
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.