Sistemas de eje flexible

Los sistemas de eje flexible han demostrado con creces su eficacia en tareas complejas. En nuestra gama encontrará desde un potente motor colgante con varias piezas de mano hasta elementos de control para trabajar cómodamente.

19 producto(s) encontrado(s)
19 producto(s) encontrado(s)
GESB 1200 Motor colgante 450W Imagen del producto
GESB 1200
Motor colgante 450W
1 artículo(s)
GESB 1400/Set Juego de eje flexible de 450 W Imagen del producto
GESB 1400/Set
Juego de eje flexible de 450 W
8 artículo(s)
GESB 2240 Eje flexible con muelle de expansión Imagen del producto
GESB 2240
Eje flexible con muelle de expansión
2 artículo(s)
GESB 2245 Eje flexible con muelle duplex Imagen del producto
GESB 2245
Eje flexible con muelle duplex
2 artículo(s)
GESB 5310 Muelle de expansión Imagen del producto
GESB 5310
Muelle de expansión
1 artículo(s)
GESB 5320 Muelle duplex Imagen del producto
GESB 5320
Muelle duplex
1 artículo(s)
GESB 3240 Control de pie redondo para motor colgante Imagen del producto
GESB 3240
Control de pie redondo para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 3260 Control de mesa para motor colgante Imagen del producto
GESB 3260
Control de mesa para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 4010 Pieza de mano recta para eje flexible Imagen del producto
GESB 4010
Pieza de mano recta para eje flexible
1 artículo(s)
GESB 4110 Inserto recto para pieza de mano telescópica, eje flexible Imagen del producto
GESB 4110
Inserto recto para pieza de mano telescópica, eje flexible
2 artículo(s)
GESB 4210 Pieza de mano angular para eje flexible Imagen del producto
GESB 4210
Pieza de mano angular para eje flexible
1 artículo(s)
GESB 4310 Pieza de mano angular para eje flexible, telescópica Imagen del producto
GESB 4310
Pieza de mano angular para eje flexible, telescópica
2 artículo(s)
GESB 4610 Soporte de pieza de mano para eje flexible, con mango de bola Imagen del producto
GESB 4610
Soporte de pieza de mano para eje flexible, con mango de bola
1 artículo(s)
GESB 5220 Pinzas de sujeción para pieza de mano Imagen del producto
GESB 5220
Pinzas de sujeción para pieza de mano
2 artículo(s)
GESB 5240 Pinza para piezas de mano telescópicas Imagen del producto
GESB 5240
Pinza para piezas de mano telescópicas
1 artículo(s)
GESB 5430 Núcleo para eje flexible Imagen del producto
GESB 5430
Núcleo para eje flexible
2 artículo(s)
GESB 6405 Soporte telescópico para motor colgante Imagen del producto
GESB 6405
Soporte telescópico para motor colgante
1 artículo(s)
GESB 6415 Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas Imagen del producto
GESB 6415
Soporte telescópico para motor colgante, con ruedas
1 artículo(s)
GESB 6435 Portaherramientas para soporte telescópico Imagen del producto
GESB 6435
Portaherramientas para soporte telescópico
1 artículo(s)
Mostrando 19 de los 19 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.