Artículos 1

ADP
Ajuste previo
Conexión
n [min-1]
GESB 3240/24/PT
Potenciómetro
230V/50Hz
0 - 24000

Detalles

Descripción del producto

  • Limitación de velocidad regulable entre 0 y 100% mediante potenciómetro
  • Regulador de velocidad con pedal

Incluye:

  • Adaptador correspondiente a su red eléctrica

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESB 3240/24/PT Control de pie redondo para motor colgante Imagen del producto

GESB 3240/24/PT

Control de pie redondo para motor colgante

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.