Artículos 2

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
Unid./unid. embalaje
MUD 12022/12,7/Set-2
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
2
MUD 12022/12,7
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
1

Detalles

Descripción del producto

  • Máxima precisión debido al sistema de medición 'Absolute'
  • Se puede accionar con energía solar ya a partir de los 40 lux
  • No se necesita cambiar la batería

Incluye:

  • Certificado del fabricante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.