Položek 2

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Hmotnost [g]
Tol.
ks/balení
MUD 12022/12,7/Set-2
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
2
MUD 12022/12,7
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nejvyšší přesnost díky měřícímu systému Absolut
  • Solární provoz do 40 luxů
  • Není nutno měnit baterie

Rozsah dodávky

  • Výrobní certifikát
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.