Articles 2

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Poids [g]
Tol.
Unité(s)/UVC
MUD 12022/12,7/Set-2
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
2
MUD 12022/12,7
12.7
59
21.2
104.5
<=1,5
150
+/-0,01
1

Détails

Description du produit

  • Précision maximale par système de mesure absolu
  • Fonctionnement avec énergie solaire à partir de 40 LUX
  • Il n'est pas nécessaire de changer de batterie

Contenu de la livraison

  • certificat d'usine
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.