Artículos 11

ADP
d
l
l1
WZB 30215/ 3
3
150
100
WZB 30215/ 3,5
3.5
165
115
WZB 30215/ 4
4
175
120
WZB 30215/ 5
5
195
135
WZB 30215/ 5,5
5.5
205
140
WZB 30215/ 6
6
205
140
WZB 30215/ 7
7
225
155
WZB 30215/ 8
8
240
165
WZB 30215/ 8,5
8.5
240
165
WZB 30215/ 9
9
250
175
WZB 30215/10
10
265
185

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • HSS-E (5 % de Co) nitrurado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.