Ürünler 14

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27998/8 /30 /0,5
8
0.5
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /30 / 1
8
1
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /60 /0,5
8
0.5
4
100
16
7.8
60
8
WZF 27998/8 /80 /0,5
8
0.5
4
120
16
7.8
80
8
WZF 27998/10 /35 /0.5
10
0.5
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /35 / 1
10
1
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /60 /0.5
10
0.5
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /60 / 1
10
1
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /80 /0,5
10
0.5
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/10 /80 / 1
10
1
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/12 /40 /0,5
12
0.5
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /40 / 1
12
1
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /80 /0,5
12
0.5
4
120
24
11.8
80
12
WZF 27998/12 /80 / 1
12
1
4
120
24
11.8
80
12

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance milling cutter for graphite
  • Ultimate precision in the µ range
  • For highly precise contours and perfect concentricity

Material

  • Solid carbide, diamond coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.