Artikkelit 14

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27998/8 /30 /0,5
8
0.5
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /30 / 1
8
1
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /60 /0,5
8
0.5
4
100
16
7.8
60
8
WZF 27998/8 /80 /0,5
8
0.5
4
120
16
7.8
80
8
WZF 27998/10 /35 /0.5
10
0.5
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /35 / 1
10
1
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /60 /0.5
10
0.5
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /60 / 1
10
1
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /80 /0,5
10
0.5
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/10 /80 / 1
10
1
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/12 /40 /0,5
12
0.5
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /40 / 1
12
1
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /80 /0,5
12
0.5
4
120
24
11.8
80
12
WZF 27998/12 /80 / 1
12
1
4
120
24
11.8
80
12

Käyttö

Käyttö
P

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Korkea muoto- ja pyöristystarkkuus
  • Suurtehojyrsin grafiittimateriaaleille

Materiaali

  • Kovametalli, timanttipinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.