Artículos 31

ADP
b1
l1
H
Material
V 92554/22/22/30
22
22
30
Q60
V 92554/22/22/50
22
22
50
Q60
V 92554/22/22/80
22
22
80
Q60
V 92554/22/40/30
22
40
30
Q60
V 92554/22/40/50
22
40
50
Q60
V 92554/22/40/80
22
40
80
Q60
V 92554/25/25/30
25
25
30
Q60
V 92554/25/25/50
25
25
50
Q60
V 92554/25/25/80
25
25
80
Q60
V 92554/25/40/30
25
40
30
Q60
V 92554/25/40/50
25
40
50
Q60
V 92554/25/40/80
25
40
80
Q60
V 92554/25/50/50
25
50
50
Q60
V 92554/25/50/80
25
50
80
Q60
V 92554/30/30/30
30
30
30
Q60
V 92554/30/30/50
30
30
50
Q60
V 92554/30/30/80
30
30
80
Q60
V 92554/30/40/30
30
40
30
Q60
V 92554/30/40/50
30
40
50
Q60
V 92554/35/35/30
35
35
30
Q60
V 92554/35/35/50
35
35
50
Q60
V 92554/35/35/80
35
35
80
Q60
V 92554/40/40/30
40
40
30
Q60
V 92554/40/40/50
40
40
50
Q60
V 92554/40/40/80
40
40
80
Q60
V 92554/40/50/50
40
50
50
Q60
V 92554/40/50/80
40
50
80
Q60
V 92554/45/45/50
45
45
50
Q60
V 92554/50/50/30
50
50
30
Q60
V 92554/50/50/50
50
50
50
Q60

Detalles

Material

  • Grafito Q60

Consejo técnico

Calidades de grafito

Todos los grafitos Meusburger están especialmente desarrollados para la electroerosión, lo que garantiza una calidad constante y buenas condiciones para el mecanizado.

Q70

  • Para superficies con una rugosidad de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
  • Mínimo desgaste del electrodo
  • Buen acabado
  • Proceso de electroerosión rápido

 

Q60

  • Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Perfecta para acabados de alta calidad
  • Para formas muy detalladas
  • Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque

 

Q40

  • Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Electrodos complicados con contornos finos
  • Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
  • Para acabados muy exigentes
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.