商品 14

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27998/8 /30 /0,5
8
0.5
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /30 / 1
8
1
4
90
16
7.8
30
8
WZF 27998/8 /60 /0,5
8
0.5
4
100
16
7.8
60
8
WZF 27998/8 /80 /0,5
8
0.5
4
120
16
7.8
80
8
WZF 27998/10 /35 /0.5
10
0.5
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /35 / 1
10
1
4
90
20
9.8
35
10
WZF 27998/10 /60 /0.5
10
0.5
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /60 / 1
10
1
4
100
20
9.8
60
10
WZF 27998/10 /80 /0,5
10
0.5
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/10 /80 / 1
10
1
4
120
20
9.8
80
10
WZF 27998/12 /40 /0,5
12
0.5
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /40 / 1
12
1
4
100
24
11.8
40
12
WZF 27998/12 /80 /0,5
12
0.5
4
120
24
11.8
80
12
WZF 27998/12 /80 / 1
12
1
4
120
24
11.8
80
12

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance milling cutter for graphite
  • Ultimate precision in the µ range
  • For highly precise contours and perfect concentricity

Material

  • Solid carbide, diamond coated