Είδος 8

ADP
d1
d2
Μορφή
p max. [bar]
l
SW
l1
l2
d4
d5
d6
E 7100/ 8/ 1/8 /L
8
G 1/8"
L
500
24.5
14
9.5
8
4
14
M14 x 1.5
E 7100/ 8/ 1/4 /L
8
G 1/4"
L
500
29
19
10
12
6
19
M14 x 1.5
E 7100/ 8/ 3/8 /L
8
G 3/8"
L
420
30.5
22
11.5
12
6
22
M14 x 1.5
E 7100/10/ 1/4 /L
10
G 1/4"
L
500
30
19
11
12
6
19
M16 x 1.5
E 7100/10/ 3/8 /L
10
G 3/8"
L
420
31.5
22
12.5
12
8
22
M16 x 1.5
E 7100/12/ 3/8 /L
12
G 3/8"
L
400
31.5
22
12.5
12
9
22
M18 x 1.5
E 7100/12/ 1/2 /L
12
G 1/2"
L
400
34
27
13
14
10
27
M18 x 1.5
E 7100/ 8/ 1/4 /S
8
G 1/4"
S
800
34
19
15
12
5
19
M16 x 1.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C
  • t max. = 180 °C

Υλικό

  • Χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου - νικελίου / FKM (Viton)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.