Είδος 18

ADP
d1
l1
μορφή
l
d3
V 72223/ A1/ 1,5x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
1.5
6
Κύλινδρος
38
3
V 72223/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Κύλινδρος
38
3
V 72223/ A2/ 2,5x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
11
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
38
3
V 72223/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση
38
3
V 72223/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
14
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
38
3
V 72223/ A3/ 2,5x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
14
Κύλινδρος στρογγυλεμένος
38
3
V 72223/ E1/ 3,0x 4,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
4
Ανεστραμμένος κώνος
38
3
V 72223/ E2/ 2,5x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
3
Ανεστραμμένος κώνος, μετωπική οδόντωση
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x 8,7 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
8.7
Κώνος, αιχμηρή μύτη
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x11,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
11
Κώνος, αιχμηρή μύτη
38
3
V 72223/ G3/ 3,0x16,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
16
Κώνος, αιχμηρή μύτη
38
3
V 72223/ G6/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Κώνος
38
3
V 72223/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
2.5
-
Σφαίρα
38
3
V 72223/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
-
Σφαίρα
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
10
Οξυκόρυφη αψίδα
38
3
V 72223/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Οξυκόρυφη αψίδα
38
3
V 72223/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
12
Ημικυκλική αψίδα
38
3
V 72223/ M3/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
3
6
Φλόγα
38
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κατάλληλο για εξευγενισμένο και σκληρυμένο χάλυβα < 54 HRC, χρωμιούχο χάλυβα και πλαστικά υλικά
  • Στέλεχος ø3 mm
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.