Artikel 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Details

Produktbeschreibung

  • Einfache Montage ohne Nachbearbeitung
  • Wärmeleitfähigkeit (λ): 0.18 W/mK
  • Druckfestigkeit: 330 N/mm²
  • Maximale Temperatur: 210 °C

Vorteile

  • Die Bohrungen ermöglichen eine Werkzeugdemontage ohne das Abnehmen der Wärmeschutzplatten
  • Systembohrung zur auswerferseitigen Demontage der Zentrierhülse
  • Maximale Präzision durch 0,02 mm Prallelität
  • Hochpräzise geschliffen und in den Festigkeiten 330 N/mm² und 600 N/mm² verfügbar
  • Sowohl im Normprogramm ab Lager als auch individuell nach Zeichnung erhältlich
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.