DLC-beschichtete Bauteile

Vor allem beim Spritzgießen werden viele bewegliche Komponenten DLC-beschichtet. Ob Gleitflächen an Führungssäulen, Schieber oder Auswerfer – DLC-Beschichtungen reduzieren das Auftreten von Verschleiß sowie Korrosion und sorgen für signifikant bessere Trocken- bzw. Notlaufeigenschaften. Somit sind höhere Standzeiten bei reduzierter Wartung und dadurch eine deutliche Produktivitätssteigerung möglich.

Aufbau und Eigenschaften der DLC-Beschichtung

Die Beschichtung besteht im Wesentlichen aus dem chemischen Element Kohlenstoff. Sie setzt sich aus einer Haftschicht und einer Kohlenstoff-Schicht zusammen.

  • DLC-Schichtdicke: ~2 μm
  • Härte: ~3.000 HV
  • Farbe: schwarzgrau
  • Reibwert gegen Stahl: 0,1–0,15

Einsatzgebiete DLC-beschichteter Meusburger Normalien

Führungen und Zentrierelemente

Führungen und insbesondere Zentrierungen sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeugs hohem Verschleiß ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung bietet beste Gleiteigenschaften und minimiert somit adhäsiven Verschleiß. Dies verlängert letztendlich die Intervalle der Schmierung und führt zu einer höheren Standzeit der Werkzeuge.

 

Zu den Führungen

Schiebersysteme

Eine Schmierung nahe an der Kavität führt oft zu Fettrückständen am Kunststoffteil. Um dies zu vermeiden, bieten sich Schieber mit DLC-beschichteten Gleitflächen an: Sie haben beste Trockenlaufeigenschaften, sodass auf eine Schmierung in diesen Bereichen gänzlich verzichtet werden kann.

Auswerfer

Eine gezielte Schmierung von Auswerfern ist aufgrund von oftmals beschränkten Zugänglichkeiten umständlich. Dies kann zu einer mangelnden Schmierung und letztendlich zum Fressen der Auswerfer führen. Um dies zu vermeiden, bieten sich DLC-beschichtete Auswerfer aufgrund bester Trockenlaufeigenschaften und hoher Korrosionsbeständigkeit bestens an. Zudem erfüllen diese Auswerfer auch alle Voraussetzungen für den Einsatz im Reinraum.

Entformungselemente

Um der hohen mechanischen Beanspruchung der Schaltelemente von Klinkenzügen gerecht zu werden, werden diese DLC-beschichtet. Dies ermöglicht eine noch höhere Lebensdauer. Bei den Zweistufenauswerfern können dank der DLC-beschichteten Gleitelemente die Wartungsintervalle zur Schmierung von 100.000 Hüben auf 300.000 Hübe verlängert werden.

Unser Fazit

DLC-beschichtete Normalien sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, die Investition rechnet sich jedoch durch die höhere Produktivität in kürzester Zeit.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.