Części montażowe z powłoką DLC

Wiele ruchomych elementów jest pokrytych powłoką DLC, zwłaszcza w procesie formowania wtryskowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o powierzchnie ślizgowe słupów prowadzących, suwaków czy wypychaczy – powłoka DLC redukuje występowanie zużycia i korozji oraz zapewnia znacznie lepsze właściwości eksploatacyjne w pracy na sucho lub w sytuacjach awaryjnych. Oznacza to dłuższą żywotność przy zredukowanej konserwacji i znacznym wzroście wydajności narzędzia.

Struktura i właściwości powłoki DLC

Powłoka składa się zasadniczo z pierwiastka chemicznego – węgla. Zawiera warstwę wiążącą oraz warstwę węgla.

  • Grubość warstwy DLC: ~ 2 μm
  • Twardość: ~3000 HV
  • Kolor: szaro-czarny
  • Współczynnik tarcia względem stali: 0,1–0,15

Obszary zastosowania części standardowych z powłoką DLC firmy Meusburger

Elementy prowadzące i centrujące

Elementy prowadzenia, a w szczególności elementy centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe, minimalizując tym samym zużycie adhezyjne. Ostatecznie wydłuża to okresy między kolejnymi smarowaniami i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia.

 

Elementy prowadzenia

Elementy suwakowe

Smarowanie w pobliżu gniazd formujących często pozostawia resztki smaru na detalach z tworzywa sztucznego. Idealnym rozwiązaniem są elementy suwakowe z powierzchniami ślizgowymi pokrytymi powłoką DLC: mają one najlepsze właściwości pracy na sucho, co oznacza, że można całkowicie zrezygnować ze smarowania w tych obszarach.

Wypychacze

Celowe smarowanie wypychaczy jest często uciążliwe ze względu na ograniczoną dostępność. Niedostateczny poziom smarowania może doprowadzić do zatarcia się wypychacza. Aby tego uniknąć, stosuje się wypychacze z powłoką DLC, idealne ze względu na ich doskonałe właściwości pracy na sucho i wysoką odporność na korozję. Spełniają one również wszystkie wymagania dotyczące użytkowania w pomieszczeniach czystych (clean room).

Elementy rozformowania

Aby sprostać wysokim obciążeniom mechanicznym elementów ruchomych zabieraków zapadkowych, zostały one pokryte powłoką DLC. Wydłuża to zdecydowanie żywotność narzędzia. W przypadku dwutaktów rozwierających, dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych pokrytych powłoką DLC, okresy międzyobsługowe dla smarowania mogą zostać wydłużone ze 100 000 do 300 000 skoków.

Nasz wniosek

Mimo, że standardowe części pokryte powłoką DLC są nieco droższe, inwestycja zwraca się w bardzo krótkim czasie, ze względu na ich wyższą wydajność.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.