Componentes com revestimento DLC

Especialmente durante a moldagem por injeção, muitos componentes móveis são revestidos com DLC. Quer se trate de superfícies deslizantes em guias intermutáveis, elementos móveis para maquinar ou extratores - os revestimentos DLC reduzem a ocorrência de desgaste e de corrosão e asseguram propiedades de funcionamento a seco e em caso de emergência significativamente melhoradas. Tal significa uma vida útil mais longa com manutenção reduzida e, por conseguinte, um aumento significativo da produtividade.

Estrutura e propriedades do revestimento DLC

O revestimento é essencialmente constituído pelo elemento químico carbono. É composto por uma camada adesiva e uma camada de carbono.

  • Espessura da camada DLC: ~ 2 μm
  • Dureza: ~3.000 HV
  • Cor: preto acinzentado
  • Coeficiente de fricção contra o aço: 0,1–0,15

Áreas de aplicação das peças normalizadas com revestimento DLC da Meusburger

Elementos de guiamento e blocos de travamento

Os elementos de guiamento e, em particular, os blocos de travamento estão sujeitos a um elevado desgaste devido ao atrito durante a abertura e o fecho da ferramenta. O revestimento DLC oferece as melhores propriedades de deslize e, assim, minimiza o desgaste adesivo. Isto acaba por prolongar os intervalos de lubrificação e aumenta a vida útil das ferramentas.

 

Ir para os elementos de guiamento

Elementos móveis

A lubrificação próxima à cavidade costuma deixar resíduos de massa lubrificante na peça de plástico. Para evitar isto, os elementos móveis para maquinar com superfícies deslizantes com revestimento DLC são ideais: Possuem excelentes características de funcionamento a seco, pelo que é possível prescindir totalmente da lubrificação nestas áreas.

Extratores

A lubrificação específica dos extratores é complicada devido à acessibilidade frequentemente limitada. Isto pode levar à falta de lubrificação e, em última análise, causar danos os extratores. Para evitar isto, os extratores com revestimento DLC são ideais devido às suas excelentes propriedades de funcionamento a seco e elevada resistência à corrosão. Estes extratores cumprem todos os requisitos para utilização em salas limpas.

Elementos de desmoldação

Para suportar as elevadas exigências mecânicas das zonas de deslize dos trincos, estas são revestidas com DLC. Tal permite uma vida útil ainda mais longa. Nos extratores de dupla extração, os elementos de deslize com revestimento DLC permitem prolongar os intervalos de manutenção para lubrificação de 100.000 para 300.000 ciclos.

A nossa conclusão

As peças normalizadas com revestimento DLC são um pouco mais caros na aquisição, mas o investimento compensa rapidamente devido à maior produtividade.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.