Composants avec revêtement DLC

Dans l’injection plastique en particulier, de nombreux composants mobiles ont un revêtement DLC. Qu’il s’agisse de surfaces de frottement sur les colonnes de guidage épaulées, les tiroirs ou les éjecteurs : le revêtement DLC réduit l’apparition de l’usure ainsi que de la corrosion, et assure des propriétés de fonctionnement à sec ou en mode dégradé nettement meilleures. Ceci permet d’augmenter la durée de vie et de réduire l’entretien, et donc d’augmenter significativement la productivité.

Composition et caractéristiques du revêtement DLC

Le revêtement est essentiellement constitué de l’élément chimique carbone. Il est composé d’une couche adhésive et d’une couche carbone.

  • Épaisseur de la couche DLC : ~2 μm
  • Dureté : ~3 000 HV
  • Couleur : gris foncé
  • Coefficient de friction contre l’acier : 0,1–0,15

Domaines d’application pour les éléments standards de Meusburger avec revêtement DLC

Guidages et éléments de centrage

Les guidages et les éléments de centrage en particulier sont soumis à une forte usure due à la friction lors de l’ouverture et la fermeture du moule. Le revêtement DLC offre d’excellentes propriétés de glissement et minimise ainsi l’usure par adhérence. Ceci augmente finalement les intervalles entre chaque lubrification et prolonge la durée de vie des moules.

 

Vers les guidages

Systèmes de tiroirs

Une lubrification près de l’empreinte entraîne souvent des résidus de graisse sur la pièce en plastique, un inconvénient qui peut être évité en utilisant des tiroirs avec surfaces de frottement avec revêtement DLC : ils ont d’excellentes propriétés de fonctionnement à sec et permettent donc de se passer d’une lubrification dans les zones près de l’empreinte.

Éjecteurs

La lubrification ciblée des éjecteurs est fastidieuse en raison de leur accessibilité souvent limitée. Cela peut conduire à un manque de lubrification et, finalement, à un grippage des éjecteurs. Il y a une solution idéale pour éviter cela : les éjecteurs avec revêtement DLC, qui ont d’excellentes propriétés de fonctionnement à sec et une haute résistance à la corrosion. De plus, ces éjecteurs répondent à toutes les exigences pour une utilisation en salle blanche.

Éléments de démoulage

Afin de répondre aux contraintes mécaniques élevées des éléments de commande des cliquets d’arrêt, ceux-ci ont un revêtement DLC, ce qui augmente encore davantage la durée de vie. Grâce aux éléments de glissement avec revêtement DLC, l’intervalle entre les entretiens pour la lubrification des éjecteurs bi-étagés peut être augmenté de 100 000 à 300 000 courses.

Notre conclusion

Les éléments standards avec revêtement DLC sont certes un peu plus cher à l’achat, mais l’investissement est amorti en très peu de temps grâce à une productivité plus élevée.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.