Komponenty s povlakem DLC

Při vstřikování plastů se často na pohyblivé komponenty aplikuje povrchová úprava povlakem DLC. Ať už jde o kluzné plochy na vodicích sloupcích, posuvných dílech nebo vyhazovačích - povlaky DLC snižují opotřebení, zabraňují korozi a výrazně zlepšují vlastnosti při provozu za sucha a vlastnosti v nouzových situacích. To znamená delší životnost s nižšími nároky na údržbu, a tedy výrazné zvýšení produktivity.

Struktura a vlastnosti povlaku DLC

Povlak je tvořen především jedním chemickým prvkem a to uhlíkem. Skládá se z podkladní přilnavé vrstvy a uhlíkové vrstvy.

  • Tloušťka DLC povlaku: ~2 μm
  • Tvrdost: ~3000 HV
  • Barva: černošedá
  • Hodnota opotřebení vůči oceli: 0,1–0,15

Použití standardizovaných dílů Meusburger s povlakem DLC

Vodicí prvky a prvky středění

Vodicí prvky podléhají vysokému opotřebení v důsledku tření při otevíraní a zavírání nástroje. Povlak DLC nabízí nejlepší kluzní vlastnosti a tím minimalizuje opotřebení. To v konečném důsledku prodlužuje intervaly mazání a vede k prodloužení životnosti nástrojů.

K vodicím prvkům

Posuvné systémy

Aplikace maziva v bezprostřední blízkosti kavity vede často k tomu, že na vstřikovaném plastovém dílu zůstávají zbytky maziva. Pro eliminaci tohoto problému nabízíme posuvné díly s kluznými plochami s DLC povlakem: Mají nejlepší vlastnosti při chodu za sucha, takže lze zcela upustit od mazání těchto ploch.

Vyhazovače

Cílené mazání vyhazovačů je často obtížné, kvůli omezené dostupnosti. To může vést k nedostatečnému mazání a v konečném důsledku k zadření vyhazovače. K minimalizaci tohoto rizika jsou díky vynikajícím vlastnostem při chodu za sucha a vysokou odolností proti korozi ideální vyhazovače s DLC povlakem. Tyto vyhazovače splňují také všechny požadavky pro použití v čistých prostorech.

Komponenty pro odformování

Pro zajištění odolnosti spínacích prvků tahačů vůči vysokému mechanickému zatížení se tyto komponenty povrchově upravují DLC povlakem. Toto umožňuje ještě vyšší životnost. Díky kluzným prvkům s DLC povlakem lze intervaly údržby pro mazání dvoustupňových vyhazovačů prodloužit ze 100 000 zdvihů na 300 000 zdvihů.

Náš závěr

Ačkoli jsou standardizované díly s DLC povlakem poněkud dražší, investice se díky vyšší produktivitě vrátí ve velmi krátké době.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.