Die Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich

Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.

Übersicht Führungselemente

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an hochpräzisen Führungselementen in vielen verschiedenen Ausführungen an. Diese sind als Wälz- und Gleitführungseinheiten erhältlich.

Standardführung

Anwendungsgebiete der Buchsen

Poster

Kombinationsmöglichkeiten der Standardführungen und Anwendungsgebiete der Buchsen inkl. Hinweise für die Schmierung

Kompaktführung

Modulführung

Führung Großwerkzeuge

Stanzbiegeführung

Entdecken Sie unser Sortiment

Die Führungsarten im Vergleich

Wälzführungen

Wälzführungen sorgen für höchste Führungsgeschwindigkeiten und hohe Stabilität dank geringer Rollreibung und vorgespannter Wälzkörper.

Gleitführungen

Dank der großen Auflagefläche von Gleitführungsbuchsen sind maximale Querkräfte übertragbar.

Kugelführung

Anwendungsbereiche

  • Bei höchsten Geschwindigkeiten
  • Für höchste Präzision
  • Bei hohen Anforderungen bezüglich radialem Achsversatz
  • Bei dünnen Blechstärken

 

Eigenschaften

+ Minimaler Verschleiß durch axialen Versatz der Kugeln

+ Sanftes Einfahren der Kugeln durch spezielle Einlaufgeometrie

+ Spielfreie Führung durch optimale Vorspannung

+ Leichtgängig durch Abwälzen der Kugeln

+ Ermöglicht einfaches Zusammenfahren von Werkzeugen

− Kann aufgrund der Punktberührung bei hohen Querkräften überlastet werden

− Hub/Verfahrweg ist limitiert

 

Rollenführung

Anwendungsbereiche

  • Bei hohen Geschwindigkeiten
  • Für höchste Präzision
  • Für höhere Steifigkeit gegenüber der Kugelführung
  • Für Feinschneiden aufgrund der erhöhten Querkräfte geeignet

 

Eigenschaften

+ Minimaler Verschleiß durch axialen Versatz der Rollen

+ Sanftes Einfahren der Rollen durch spezielle Einlaufgeometrie

+ Spielfreie Führung durch optimale Vorspannung

+ Hohe Steifigkeit durch Linienberührung der Rollen

+ Gegenüber der Kugelführung um ein Vielfaches belastbarer

– Hub/Verfahrweg ist limitiert

– Kostenintensiver als Kugelführungen

– Nur bei axialen Bewegungen einsetzbar

Gleitführung bronzebeschichtet

Anwendungsbereiche

  • Bei begrenzten Geschwindigkeiten (30 m/min)
  • Bei Schneidspalten größer 0,03 mm wegen mittlerem Gleitspiel von 0,01 mm (G4)
  • Aufgrund der hohen Querkräfte für dicke Blechstärken geeignet

 

Eigenschaften

+ Geschlossene Schmiernut garantiert eine optimale Schmierung – auch bei kurzen Hüben

+ Unlimitierter Hub/Verfahrweg – Ausfahren der Säule ist möglich

– Mögliches Verkanten des Werkzeugs beim Zusammenfahren

Gleitführung wartungsfrei

Anwendungsbereiche

  • Für wartungsfreie Anwendungen dank Öl-Depot und Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht
  • Bis 250 °C

 

Eigenschaften

+ Durch Reibung tritt Öl an die Gleitoberfläche, durch Kapillarwirkung zieht sich das Öl (bei Werkzeugstillstand) wieder in die Sinterschicht zurück

+ Optimale Diffusionszone zwischen Sinterschicht und Stahlmantel garantiert untrennbare Molekularverbindung

+ Hoher Widerstand gegen Verschleiß und sehr gute Notlaufeigenschaften ohne zusätzliches Schmieren

– Mögliches Verkanten des Werkzeugs beim Zusammenfahren

Gleitführung Stahl

Anwendungsbereiche

  • Bei hohen Querkräften
  • Für kleine Hubzahlen

 

Eigenschaften

+ Geschlossene Schmiernut garantiert eine optimale Schmierung – auch bei kurzen Hüben

+ Führungsdurchmesser für niedrige Reibwerte auf Ra 0,3 gehont

– Mögliches Verkanten des Werkzeugs beim Zusammenfahren

Gleitführung Vollbronze

Anwendungsbereiche

  • Bei größeren Blechstärken dank Führungstoleranz G6
  • Bei moderaten Hubzahlen
  • Für mittlere Querkräfte

 

Eigenschaften

+ Optimale Schmierung durch Graphitringe

+ Initialschmierung mit VGM 160 reduziert den Verschleiß

+ Unlimitierter Hub/Verfahrweg – Ausfahren der Säule möglich

– Kontinuierlicher Abrieb des Festschmierstoffes

Flyer Führungselemente Stanzwerkzeugbau

Die ideale Grundlage für präzise Stanzwerkzeuge
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.