Vezetőtípusok összehasonlítása a kivágószerszám készítésben

Itt találja az alkalmazási területeket és az egyes vezetőelemek tulajdonságait a kivágószerszám készítés vonatkozásában.

A vezetőelemek áttekintése

Nagy pontosságú vezetőelemek széles választékát kínáljuk Önnek számos különböző kivitelben. Ezek görgős- és siklóvezető-egységekként kaphatók.

Szabvány vezetések

A perselyek alkalmazási területei

Poszter

A szabvány vezetések lehetséges kombinációi és a perselyek alkalmazási területei kenésre vonatkozó információkkal

Kompakt vezetés

Modulvezetés

Vezetőrendszer nagyméretű szerszámokhoz

Kivágó-hajlító vezetés

Fedezze fel kínálatunkat

Vezetőtípusok összehasonlítása

Görgős vezetők

A görgős vezetők maximális vezetési sebességet és nagyfokú stabilitást biztosítanak az alacsony gördülési súrlódásnak

Siklóperselyek

A siklóperselyek nagy felfekvési felületének köszönhetően maximális oldalirányú erők továbbíthatók.

Golyós persely

Alkalmazási terület

  • A legnagyobb sebességekhez
  • A legmagasabb szintű precizitásért
  • Nagy radiális tengelyeltolódásra vonatkozó követelmények esetén
  • Kis lemezvastagságok esetén

 

Tulajdonságok

+ Minimális kopás a golyók axiális eltolódása miatt

+ A golyók finoman járnak a speciális bemeneti geometriának köszönhetően

+ Holtjátékmentes vezetés az optimális előfeszítésnek köszönhetően

+ A golyók gördülése miatt könnyed járás

+ A szerszámok egyszerűen illeszthetők össze

− Nagy keresztirányú erők esetén is túlterhelhető a pontszerű érintkezés miatt

− A löket/mozgási út korlátozott

 

Görgős persely

Alkalmazási terület

  • Nagy sebesség esetén
  • A legmagasabb szintű precizitásért
  • Nagyobb merevség a golyós perselyekhez képest
  • A megnövekedett keresztirányú erők miatt finomvágáshoz alkalmas

 

Tulajdonságok

+ Minimális kopás a golyók axiális eltolódása miatt

+ A görgők finoman járnak a speciális bemeneti geometriának köszönhetően

+ Holtjátékmentes vezetés az optimális előfeszítésnek köszönhetően

+ Nagy merevség a görgők vonalszerű érintkezésének köszönhetően

+ Többszörösen terhelhető, mint a golyós perselyek

– A löket/mozgási út korlátozott

– Költségigényesebb, mint a golyós vezetőperselyek

– Csak tengelyirányú mozgások esetén használható

Bronz bevonatú csúszóhüvely

Alkalmazási terület

  • Korlátozott sebesség esetén (30 m/perc)
  • 0,03 mm-nél nagyobb vágási hézagok esetén 0,01 mm közepes futás miatt (G4)
  • A magas keresztirányú erők miatt nagy lemezvastagságokhoz alkalmas

 

Tulajdonságok

+ Zárt kenőhorony garantálja az optimális kenést – még rövid lökések esetén is

+ Korlátlan löket/mozgási út – az oszlop kijáratható

– A szerszám esetleges deformálódása összeillesztéskor

Karbantartásmentes csúszóvezető

Alkalmazási terület

  • Karbantartásmentes alkalmazásokhoz a szinterrétegben lévő MoS2 szilárd kenőanyagnak és olajnak köszönhetően
  • 250 °C-ig

 

Tulajdonságok

+ A súrlódás hatására az olaj eléri a csúszófelületet; a kapilláris hatás miatt az olaj visszajut a szinterrétegbe (amikor a szerszám megáll)

+ Optimális diffúziós zóna a szinter réteg és az acélburkolat között garantálja az elválaszthatatlan molekuláris kötést

+ Erősen kopásálló és további kenés nélkül is nagyon jó szárazfutási tulajdonságokkal bír

– A szerszám esetleges deformálódása összeillesztéskor

Acél csúszóhüvely

Alkalmazási terület

  • Nagy oldalirányú erők esetén
  • Kis löketszámok esetén

 

Tulajdonságok

+ Zárt kenőhorony garantálja az optimális kenést – még rövid lökések esetén is

+ Ra 0,3-ra csiszolt vezetőátmérő az alacsony súrlódási érték érdekében

– A szerszám esetleges deformálódása összeillesztéskor

Tömör bronz csúszóhüvely

Alkalmazási terület

  • Vastagabb lapokhoz a G6 tűrésnek köszönhetően
  • Mérsékelt löketszámok esetén
  • Közepes oldalirányú erők esetén

 

Tulajdonságok

+ Optimális kenés a grafitgyűrűknek köszönhetően

+ VGM 160-nal végzett első kenés csökkenti a kopást

+ Korlátlan löket/mozgási út – Az oszlop kijáratható

– A szilárd kenőanyag folyamatos kopása

Szórólap Vezetőelemek a kivágószerszám készítésben

A precíz kivágószerszámok ideális alapja
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.