E 221065
Sicherheitskupplung mit Schnellstecktülle, verschließend
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221065/ 9/10
|
|
9
|
10
|
38
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221065/13/13
|
|
13
|
13
|
38
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Details
Produktbeschreibung
- Maximaler Druck: 15 bar
- Maximale Temperatur (Öl): 220 °C
- Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C
Vorteile
- Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
- Einfaches und intuitives Entkuppeln durch Einhandbedienung
- Kompatibel nach europäischem Standard
Dokumente
Datenblatt E 221065
pdf
Übersicht Kupplungssysteme
pdf
Information Sicherheitskupplung
pdf
Information Schnellstecksystem
pdf
Information Durchflussdiagramm Wasser
pdf
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen