Artikel 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28710/ 9X/B 9
9
X
9
58.5
E 28710/ 9X/B13
9
X
13
61
E 28710/ 9V/B 9
9
V
9
58.5
E 28710/ 9V/B13
9
V
13
61

Details

Produktbeschreibung

  • Dichtungen: FPM
  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 150 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.