Artikel 4

ADP
Ausführung
l
d1
V 20610/A01
A01
135
3 - 10
V 20610/A11
A11
135
10 - 25
V 20610/A21
A21
180
19 - 60
V 20610/A31
A31
225
40 - 100

Details

Produktbeschreibung

  • Stabile, gehärtete Spitzen, um 90° abgewinkelt, für die Demontage von Sicherungsringen auf Wellen
  • Oberfläche geschwärzt mit poliertem Kopf
  • Passend zu E 1575

Material

  • Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.