Artikel 30

ADP
DN
n
X / V
Typ
d1
b
l
E 2871/ 9/ 6-X-XS/B 9
9
6
X
B
9
81
140
E 2871/ 9/ 6-X-XS/B13
9
6
X
B
13
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/B 9
9
6
V
B
9
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/B13
9
6
V
B
13
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/C10
9
6
V
C
10
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/C13
9
6
V
C
13
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/D3/8
9
6
V
D
G 3/8"
81
140
E 2871/ 9/ 6-V-XS/E3/8
9
6
V
E
G 3/8"
81
140
E 2871/ 9/12-X-XS/B 9
9
12
X
B
9
81
190
E 2871/ 9/12-X-XS/B13
9
12
X
B
13
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/B 9
9
12
V
B
9
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/B13
9
12
V
B
13
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/C10
9
12
V
C
10
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/C13
9
12
V
C
13
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/D3/8
9
12
V
D
G 3/8"
81
190
E 2871/ 9/12-V-XS/E3/8
9
12
V
E
G 3/8"
81
190
E 2871/ 9/20-X-XS/B 9
9
20
X
B
9
103
206
E 2871/ 9/20-X-XS/B13
9
20
X
B
13
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/B 9
9
20
V
B
9
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/B13
9
20
V
B
13
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/C10
9
20
V
C
10
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/C13
9
20
V
C
13
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/D3/8
9
20
V
D
G 3/8"
103
206
E 2871/ 9/20-V-XS/E3/8
9
20
V
E
G 3/8"
103
206

Details

Produktbeschreibung

  • Nennweite: DN 9 mm
  • Dichtungen: FPM
  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 150 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.