Izdelek 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28710/ 9X/B 9
9
X
9
58.5
E 28710/ 9X/B13
9
X
13
61
E 28710/ 9V/B 9
9
V
9
58.5
E 28710/ 9V/B13
9
V
13
61

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Tesnila: FPM
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Maksimalna temperatura: 150 °C