E 2187
IsoTemp® cev visokotemperaturna
Izdelek 64
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
Barva
|
R min.
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2187/10/14/ 300/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Zaščita in izolacija s silikonom
- Izjemno prilagodljiv
- Dolga življenjska doba
- Maksimalni tlak: 60 bar
- Maksimalna temperatura: 200 °C
Material
- PFA, 1.4301, jeklo, ponikljano, silikon
Pribor
Tukaj lahko konfigurirate proizvod po vaših željah.
Zaženi konfiguratorImate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas