Jednoduché vysvětlení označení materiálů pro ocel

Ve světě výroby nástrojů a forem má správná volba materiálu zásadní význam pro kvalitu, životnost a hospodárnost konstrukčních dílů. Právě u označení materiálů, jaká jsou používána zejména u sortimentu ocelí Meusburger, je jednoznačná identifikace nezbytná. Materiálové číslo - evropsky normalizované, jasné a jednoznačné označení - pomáhá spolehlivě klasifikovat kvalitu oceli a zabránit nedorozuměním. Jak přesně je ale takové materiálové číslo sestaveno a co znamenají jeho jednotlivé číslice?

V tomto článku přehledně vysvětlíme, jak jsou materiálová čísla strukturována, jak se čtou a proč má tento systém, zvlášť v souvislosti s materiály Meusburger, praktický význam.

Proč existují materiálová čísla pro ocel?

V mezinárodním prostředí je důležité, aby označení oceli byla srozumitelná a nezávislá na obchodních názvech. Zatímco například “1.2312” má celosvětově stejný význam, obchodní označení se mohou lišit v závislosti na výrobci.

Materiálové číslo:

  • vytváří jednoznačnost,

  • usnadňuje srovnatelnost,

  • umožňuje mezinárodní přiřazení,

  • zabraňuje chybným objednávkám.

První číslice: Hlavní skupina materiálů

Při výrobě nástrojů a forem se převážně používá ocel zařazená do skupiny „1“. Z tohoto důvodu obsahují naše seznamy materiálů téměř výhradně materiálová čísla s počáteční jedničkou; pouze u dvou hliníkových materiálů se objevuje počáteční trojka:

0 = surové železo
1 = ocel
2 = neželezné těžké kovy
3 = neželezné lehké kovy
4-8 = nekovové materiály

Snadný výběr materiálu

V našem sortimentu máme vhodný materiál pro téměř každou aplikaci – od ocelí pro práci za tepla a cementačních ocelí až po práškovou metalurgii a tvrdokov. A pokud byste chtěli osobní doporučení, naši odborníci Vám kdykoli rádi poradí.

Optimální výběr materiálu pro každou aplikaci

Nejste si jisti, který materiál Meusburger je ten pravý pro Vaši aplikaci? Náš průvodce výběrem materiálu Vám pomůže snadno a rychle najít správné řešení. Díky intuitivnímu ovládání a praktickým vyhledávacím filtrům můžete najít materiál, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.

Přehled druhů ocelí Meusburger

Jako výrobce standardizovaných dílů považujeme za nezbytné poskytovat vhodnou jakost oceli pro téměř každou aplikaci. Správná volba materiálu totiž závisí na celé řadě faktorů, jako je zatížení, prostředí a funkce.

Ocel pro práci za studena

Ocel pro práci za studena se používá pro nástroje, jejichž provozní teplota obvykle nepřesahuje přibližně 200 °C.

Meusburger ocel pro práci za studena

Ocel pro práci za tepla

Trvalá pracovní teplota oceli pro práci za tepla je vyšší než 200 °C. Díky tomu nabízí tyto oceli nejlepší vlastnosti pro formy pro tlakové lití i nástroje používané při zpracování vysoce výkonných plastů.

Meusburger ocel pro práci za tepla

Ocel k zušlechtění

Vzhledem k obsahu uhlíku mezi 0,20 % a 0,65 % jsou tyto oceli ideální pro zušlechtění tepelným zpracováním. Tím se dosahuje optimální kombinace pevnosti a houževnatosti.

Meusburger ocel k zušlechtění

Rychlořezná ocel

Rychlořezné oceli, zkráceně HSS (High Speed Steel), jsou vysoce legované nástrojové oceli s vysokým podílem legujících prvků, jako je wolfram, molybden, chrom a vanad. Vyznačují se vysokou odolností proti adhezivnímu a abrazivnímu opotřebení, vysokou houževnatostí, pevností a odolností proti teplotám.

Meusburger rychlořezná ocel

Cementační ocel

Vzhledem k nízkému obsahu uhlíku v cementační oceli se tato ocel “vkládá” do atmosféry obsahující uhlík a zahřívá se. Výsledkem je díl s vysokou houževnatostí jádra a tvrdostí povrchu.

Cementační ocel Meusburger

Prokalitelná ocel

Prokalitelné oceli se dodávají v měkkém stavu. Jsou vhodné pro další procesy kalení za účelem změny jejich mechanických vlastností.

Prokalitelná ocel Meusburger

Odborné znalosti zdarma

Naši odborníci se tímto tématem intenzivně zabývali. Stáhněte si Whitepaper a získejte zajímavé informace.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.