Princip fungování servoelektrických pohonů
Servoelektrický lineární pohon se v zásadě skládá ze servomotoru, řídicí jednotky pohonu a mechanického převodu síly. Servomotor převádí elektrickou energii na řízený rotační pohyb, který se následně prostřednictvím vřetena mění na přesný lineární pohyb. Aktuální poloha hřídele motoru je permanentně snímána enkodérem, který data předává přímo řídicí jednotce pohonu. Díky neustálému porovnávání požadované a skutečné hodnoty vzniká uzavřený regulační okruh, který umožňuje přesné polohování a vysokou přesnost opakovaní.
Tato nepřetržitá zpětná vazba zajišťuje vysokou přesnost polohování a opakovatelnost. Právě u složitých pohybů nástrojů a opakujících se výrobních cyklů se jedná o zásadní předpoklady pro spolehlivé řízení procesu.
Výhody pro stavbu a výrobu nástrojů a forem
Zejména u náročných pohybových aplikací přinášejí servoelektrické pohony četné výhody ve srovnání s pneumatikou nebo hydraulikou:
- Vysoká přesnost: Polohu, rychlost a průběh pohybu lze přesně definovat a regulovat. Díky tomu je například možné docílit přesného polohování posuvných dílů nebo jader.
- Reprodukovatelné procesy: Definované profily pohybů umožňují konstantní procesy v rámci mnoha výrobních cyklů. To přispívá ke stabilnímu průběhu výrobního procesu.
- Čistá technologie pohonu: Servoelektrické systémy pracují bez hydraulického oleje, čímž eliminují riziko případných úniků. To zajišťuje vysoký standard čistoty výrobního prostředí a nabízí technologické výhody u aplikací s přísnými požadavky na čistotu nebo v podmínkách čistého prostoru.
- Dynamické pohyby: Servomotory umožňují rychlou akceleraci a brzdění. To umožňuje realizovat krátké časy pohybu a cíleně zkrátit doby cyklů.
- Efektivní využívání energie: Elektrická energie se využívá přímo k vytváření pohybu. Podle konkrétního způsobu použití tak lze omezit nasazení dalších energeticky náročných pomocných systémů.
- Snadná integrace: Pomocí vhodných rozhraní lze servoelektrické pohony integrovat do stávajících strojních a řídicích systémů. Pohyby nástroje tak můžete cíleně synchronizovat s provozním cyklem stroje.
Další informace o servoelektrických pohonech a možnostech jejich využití ve výrobě nástrojů a forem jsou zájemcům k dispozici na stránkách www.meusburger.com/servoelektricke-pohony