Napędy serwoelektryczne dla precyzyjnych ruchów narzędzi

Precyzyjne sekwencje ruchów stanowią w branży produkcji narzędzi i form ważny warunek stabilnych procesów produkcyjnych oraz niezmiennie wysokiej jakości produkowanych detali. Wraz z rosnącym wykorzystaniem wtryskarek z napędem elektrycznym rozwiązania w zakresie napędów serwoelektrycznych zyskują coraz większe znaczenie. Umożliwiają one wykonywanie precyzyjnie zdefiniowanych sekwencji ruchów z wysoką powtarzalnością, stanowiąc tym samym wydajną alternatywę dla koncepcji napędów pneumatycznych lub hydraulicznych. Nadają się one w szczególności do zastosowań, w których wymagana jest dokładność pozycjonowania, dynamika i bezpieczeństwo procesu.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Zasada działania napędów serwoelektrycznych

Serwoelektryczny napęd liniowy składa się zasadniczo z serwomotoru, regulatora napędu oraz mechanicznego układu przenoszenia siły. Serwomotor przetwarza energię elektryczną na kontrolowany ruch obrotowy, który jest następnie przekształcany – na przykład za pomocą wrzeciona – w precyzyjny ruch liniowy. Enkoder na bieżąco rejestruje położenie wału silnika i przekazuje dane do regulatora napędu. Dzięki ciągłemu porównywaniu wartości zadanej i rzeczywistej powstaje zamknięta pętla regulacyjna, która umożliwia precyzyjne pozycjonowanie i wysoką powtarzalność.

To ciągłe sprzężenie zwrotne zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania i powtarzalność. Są to kluczowe warunki niezawodnego sterowania procesem, zwłaszcza w przypadku złożonych ruchów narzędzi i powtarzających się cykli produkcyjnych.

Korzyści dla branży produkcji narzędzi i form

Napędy serwoelektryczne oferują liczne korzyści w porównaniu z rozwiązaniami pneumatycznymi lub hydraulicznymi, zwłaszcza w przypadku złożonych sekwencji ruchów:

  • Wysoka dokładność: pozycję, prędkość i przebieg ruchu można dokładnie zdefiniować i regulować. Dzięki temu możliwe jest na przykład precyzyjne pozycjonowanie suwaków lub rdzeni.
  • Procesy powtarzalne: zdefiniowane sekwencje ruchu zapewniają stały przebieg procesów przez wiele cykli produkcyjnych. Sprzyja to stabilnemu zarządzaniu procesami.
  • Ekologiczna technologia napędowa: układy serwoelektryczne działają bez oleju hydraulicznego, co pozwala uniknąć potencjalnych wycieków. Zapewnia to czyste warunki produkcji i oferuje korzyści w obszarach zastosowania, gdzie stawiane są podwyższone wymagania dotyczące czystości lub w produkcji typu clean room.
  • Ruchy dynamiczne: serwomotory umożliwiają szybkie przyspieszanie i hamowanie. Dzięki temu można osiągnąć krótszy czas ruchu i skutecznie skrócić czas cyklu produkcyjnego.
  • Efektywne wykorzystanie energii: energia elektryczna jest wykorzystywana bezpośrednio do generowania ruchu. W zależności od obszaru zastosowania pozwala to ograniczyć liczbę dodatkowych, energochłonnych układów pomocniczych.
  • Łatwa integracja: dzięki odpowiednim interfejsom napędy serwoelektryczne można zintegrować z istniejącymi koncepcjami maszyn i układów sterowania. W ten sposób ruchy narzędzia są precyzyjnie zsynchronizowane z pracą maszyny.

Więcej informacji na temat serwoelektrycznych rozwiązań napędowych oraz ich zastosowań w branży produkcji narzędzi i form znaleźć można na stronie www.meusburger.com/napedy-serwoelektryczne
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.