Servoelektrische Antriebe für präzise Werkzeugbewegungen

Präzise Bewegungsabläufe sind im Werkzeug- und Formenbau eine wichtige Voraussetzung für stabile Produktionsprozesse und eine gleichbleibend hohe Bauteilqualität. Mit dem zunehmenden Einsatz elektrisch betriebener Spritzgießmaschinen gewinnen servoelektrische Antriebslösungen im Werkzeug- und Formenbau weiter an Bedeutung. Sie ermöglichen definierte Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und bieten damit eine leistungsfähige Alternative zu pneumatischen oder hydraulischen Antriebskonzepten. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen Positioniergenauigkeit, Dynamik und Prozesssicherheit gefordert sind.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Funktionsprinzip servoelektrischer Antriebe

Ein servoelektrischer Linearantrieb besteht im Wesentlichen aus einem Servomotor, einem Antriebsregler sowie einer mechanischen Kraftübertragung. Der Servomotor wandelt elektrische Energie in eine kontrollierte Drehbewegung um, die beispielsweise über eine Spindel in eine präzise Linearbewegung umgesetzt wird. Ein Encoder erfasst kontinuierlich die Position der Motorwelle und liefert die Daten an den Antriebsregler. Durch den permanenten Abgleich von Soll- und Istwert entsteht ein geschlossener Regelkreis, der eine präzise Positionierung und hohe Wiederholgenauigkeit ermöglicht.

Diese kontinuierliche Rückmeldung sorgt für eine hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholbarkeit. Gerade bei komplexen Werkzeugbewegungen und wiederkehrenden Produktionszyklen sind dies entscheidende Voraussetzungen für eine zuverlässige Prozessführung.

Vorteile für den Werkzeug- und Formenbau

Servoelektrische Antriebe bieten insbesondere bei anspruchsvollen Bewegungsaufgaben zahlreiche Vorteile gegenüber pneumatischen oder hydraulischen Lösungen:

  • Hohe Präzision: Position, Geschwindigkeit und Bewegungsablauf lassen sich exakt definieren und regeln. Dadurch können beispielsweise Schieber oder Kerne gezielt positioniert werden.
  • Reproduzierbare Prozesse: Definierte Bewegungsprofile ermöglichen konstante Abläufe über viele Produktionszyklen hinweg. Dies unterstützt eine stabile Prozessführung.
  • Saubere Antriebstechnologie: Servoelektrische Systeme arbeiten ohne Hydrauliköl und vermeiden dadurch potentielle Leckagen. Dies schafft saubere Produktionsbedingungen und bietet Vorteile bei Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Sauberkeit oder Reinraumbedingungen.
  • Dynamische Bewegungen: Servomotoren ermöglichen schnelle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Dadurch lassen sich kurze Bewegungszeiten realisieren und Zykluszeiten gezielt unterstützen.
  • Effiziente Energienutzung: Die elektrische Energie wird direkt zur Bewegungserzeugung genutzt. Je nach Anwendung können dadurch zusätzliche energieintensive Hilfssysteme reduziert werden.
  • Einfache Integration: Über geeignete Schnittstellen lassen sich servoelektrische Antriebe in bestehende Maschinen- und Steuerungskonzepte einbinden. Bewegungen im Werkzeug können dadurch gezielt mit dem Maschinenablauf synchronisiert werden.

Weitere Informationen zu servoelektrischen Antriebslösungen und deren Einsatzmöglichkeiten im Werkzeug- und Formenbau finden Interessierte auf www.meusburger.com/servoelektrische-antriebe
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.