Funcionamiento de los sistemas de accionamiento servoeléctrico
Por lo general, un actuador servoeléctrico lineal consta de un servomotor, un controlador del accionamiento y un sistema mecánico de transmisión de la fuerza. El servomotor transforma la energía eléctrica en un movimiento giratorio controlado, que a su vez se convierte en un desplazamiento lineal preciso mediante, por ejemplo, un husillo. Un encoder registra continuamente la posición del eje del motor y transmite los datos al controlador del accionamiento. Mediante la comparación constante entre el valor de consigna y el real, se crea un circuito cerrado que permite un posicionamiento exacto y una reproducibilidad alta.
Esta retroalimentación continua garantiza una alta precisión de posicionamiento exacto y una elevada repetibilidad: dos requisitos fundamentales para el control fiable de los procesos, en especial en el caso de secuencias complejas y de ciclos de producción repetitivos.
Ventajas para la fabricación de moldes y utillajes
Los sistemas de accionamiento servoeléctrico presentan muchas ventajas frente a las soluciones neumáticas o hidráulicas, sobre todo en aplicaciones con secuencias complejas:
- Alta precisión: la posición, la velocidad y la secuencia pueden definirse y regularse. De este modo, se logra un posicionamiento controlado de correderas o noyos.
- Procesos reproducibles: con perfiles de movimiento definidos se aseguran procesos constantes a lo largo de numerosos ciclos de producción. Este contribuye a garantizar una gestión estable.
- Accionamiento limpio: los sistemas servoeléctricos funcionan sin aceite hidráulico, lo que evita posibles fugas y favorece un entorno de producción limpio. Esto ofrece ventajas para aplicaciones con requisitos estrictos de limpieza o en condiciones de sala blanca.
- Movimientos dinámicos: los servomotores permiten aceleraciones y frenadas rápidas. Así pueden acortarse los tiempos de desplazamiento y controlarse mejor los tiempos de ciclo.
- Aprovechamiento óptimo de la energía: la energía eléctrica se utiliza directamente para generar movimiento. Según la aplicación, esto permite reducir el uso de sistemas auxiliares de alto consumo.
- Integración sencilla: a través de interfaces adecuadas, los sistemas de accionamiento servoeléctrico pueden integrarse en máquinas y sistemas de control existentes. Los desplazamientos en el molde o el utillaje se sincronizan con el ciclo de la máquina.
Para más información sobre soluciones de accionamiento servoeléctrico y sus aplicaciones en la fabricación de moldes y utillajes, entre en www.meusburger.com/accionamientos-servoelectricos