Servoelektrické pohony – přesný pohyb pro moderní řešení v oblasti nástrojů a automatizace

Servoelektrické pohony umožňují provádět přesné, dynamické a kontrolované pohyby a představují tak výkonnou alternativu k pneumatickým či hydraulickým pohonným systémům. Právě při stavbě a výrobě nástrojů a forem jsou definované pohybové sekvence, vysoká přesnost opakování a přesné polohování rozhodující – například při ovládání posuvných dílů, jader, nebo nastavovacích jednotek.

Co je to servoelektrický pohon?

Servoelektrický pohon se v zásadě skládá ze servomotoru, řídicí jednotky pohonu a mechanického převodu síly. Servomotor mění elektrickou energii na řízený rotační pohyb. Mechanická jednotka, jako je například vřeteno, pak tento rotační pohyb mění na přesný lineární pohyb.

Přesnost díky uzavřené řídicí smyčce

Důležitou součástí servopohonu je enkodér. Snímá pozici a pohyb hřídele motoru a poskytuje tyto údaje řídicí jednotce pohonu. Řídicí jednotka porovnává požadovanou a skutečnou hodnotu a koriguje odchylky. Tím vzniká uzavřená řídicí smyčka. Tato součinnost umožňuje vysokou přesnost polohování a opakovatelnost – vlastnosti, které jsou důležité zejména při komplexních pohybech forem a opakujících se výrobních cyklech.

Proč servoelektrický?

Ve srovnání s pneumatickými nebo hydraulickými řešeními nabízejí servoelektrické systémy výhody zejména při přesných pohybových aplikacích. Díky tomu jsou zajímavé i pro moderní koncepce stavby a výroby nástrojů a forem.

Přehled výhod pro Vás

  • Vysoká přesnost: Polohu, rychlost a průběh pohybu lze cíleně nastavit a regulovat. To umožňuje například přesné polohování posuvných dílů, nebo jader.
  • Reprodukovatelné procesy: Definované pohybové profily umožňují konstantní průběh procesů a vysokou opakovatelnost – důležitý faktor pro stabilní výrobní procesy.
  • Čistá technologie pohonu: Vzhledem k tomu, že servoelektrické pohony pracují bez hydraulického oleje, zcela odpadá riziko jeho případného úniku. Tím je zajištěno čisté pracovní prostředí a přináší to výhody pro aplikace s vysokými požadavky na čistotu, nebo podmínky v čistých prostorác.
  • Dynamické pohyby: Servomotory se vyznačují vysokou dynamikou zrychlování a brzdění, což zkracuje doby pohybu a cyklu.
  • Efektivní přeměna energie: Elektrická energie se využívá přímo k pohybu. Při vhodném návrhu tak lze omezit energeticky náročné pomocné systémy.
  • Snadná integrace: Servoelektrické pohony lze prostřednictvím odpovídajících rozhraní snadno integrovat do nadřazených systémů řízení strojů. To umožňuje cíleně synchronizovat pohyby nástrojů s cyklem stroje.

Náš sortiment včetně vhodného příslušenství

E 7500 Servomotor
E 7500
  • Nový produkt
  • Servomotor
    E 7510 Servoelektrický lineární pohon 0°
    E 7510
  • Nový produkt
  • Servoelektrický lineární pohon 0°
    E 7570 Řídící jednotka pro servoelektrické pohony
    E 7570
  • Nový produkt
  • Řídící jednotka pro servoelektrické pohony
    E 7575 Kabel rozhraní
    E 7575
  • Nový produkt
  • Kabel rozhraní
    E 7576 Signální kabel servomotoru
    E 7576
  • Nový produkt
  • Signální kabel servomotoru
    E 7577 Napájecí kabel servomotoru
    E 7577
  • Nový produkt
  • Napájecí kabel servomotoru
    E 75101 Převodovka 0°
    E 75101
  • Nový produkt
  • Převodovka 0°
    E 75102 Kuličkový šroub pro lineární pohon
    E 75102
  • Nový produkt
  • Kuličkový šroub pro lineární pohon
    E 7590 Servisní modul pro odblokování brzd
    E 7590
  • Nový produkt
  • Servisní modul pro odblokování brzd
    E 12001 Šroub s válcovou hlavou s jemným závitem
    E 12001
  • Nový produkt
  • Šroub s válcovou hlavou s jemným závitem

    Přesné, efektivní & nadčasové

    • Servomotory a převodovky navržené přímo pro stavbu a výrobu forem
    • Robustní komponenty s dlouhou životností
    • Standardizované velikosti okamžitě k dispozici ze skladu

    Mohlo by Vás také zajímat

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku
    Načítání konfigurátoru trvá déle, než se očekávalo.
    Zkontrolujte prosím své internetové připojení a zkuste to znovu.

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.