Miért jelentenek problémát a keresztirányú erők?
A hagyományos csúszkaváltozatoknál fellépő erők gyakran közvetlenül a vezetőrendszerre hatnak. Ez keresztirányú terheléseket eredményez, amelyek fokozzák a kopást és csökkenthetik a mozgás pontosságát. Ugyanakkor a tervezőknek további helyet kell biztosítaniuk a strapabíró vezető elemek és kiegyenlítő elemek számára. Különösen kompakt szerszámok vagy bonyolult beépítési helyzetek esetében ez gyorsan kihívássá válik.
A megoldás: kompakt kialakítás intelligens erőátvitellel
A Meusburger E 6100 1:1 kompakt csúszkát kifejezetten a stancolás igényeinek megfelelően fejlesztettük ki. Kompakt felépítése, nagy teherbírása és sokoldalú felhasználási lehetőségei miatt ideális megoldás a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A V alakú erőbevezetéssel rendelkező, átgondolt konstrukció csökkenti a vezetőrendszerben fellépő oldalirányú erőket, és megbízható erőátvitelt biztosít. A közvetlen 1:1-es eltérítésnek köszönhetően a mozgásátvitel emellett pontos és biztonságos.
Kevesebb kopás, hosszabb élettartam
A csökkentett keresztirányú erők, a strapabíró DLC-bevonat és a precíz eltérítés kombinációja hozzájárul a szerszám kopásának minimalizálásához. Ez a felhasználók számára a következőket jelenti
- nagyobb folyamatbiztonság
- kevesebb karbantartási igény
- hosszabb szerszám élettartam
- gazdaságos üzemeltetés a teljes életciklus során
Ezen felül különböző beépítési lehetőségek is rendelkezésre állnak. Így a csúszka optimálisan integrálható a meglévő szerszámkoncepciókba, és korlátozott beépítési tér esetén is hatékonyan alkalmazható.
Kompakt csúszkaegység 1:1 E 6100
Fedezze fel az összes műszaki részletet közvetlenül a terméknél.