EH 8400
Filtrační vložka
Položek 15
| |
ADP
|
d
|
l
|
SC: Šířka štěrbiny. Volit podle nejmenšího chráněného průměru.
|
d1
|
d2
|
SG: Hmotnost vstřikované dávky závislá na materiálu, době vstřiku a velikosti filtru. Orientační hodnota stanovená na základě materiálu PS a mezery filtru 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8400/14 x 45/0,2
|
|
14
|
45
|
0.2
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,3
|
|
14
|
45
|
0.3
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/14 x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1.0
|
8
|
2.5
|
200
|
|
EH 8400/20 x 45/0,2
|
|
20
|
45
|
0.2
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/20 x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1.0
|
12
|
2.8
|
400
|
|
EH 8400/25 x 50/0,2
|
|
25
|
50
|
0.2
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
3.8
|
1200
|
|
EH 8400/25 x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1.0
|
16
|
3.8
|
1200
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Optimální filtrování taveniny plastu
Dokumenty
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám