Položek 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28651/3/8/C10
G 3/8"
10
20
51
9.5
28
E 28651/3/8/C13
G 3/8"
13
20
51
9.5
28

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.