Είδος 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28651/3/8/C10
G 3/8"
10
20
51
9.5
28
E 28651/3/8/C13
G 3/8"
13
20
51
9.5
28

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στεγανοποιητικά στοιχεία: FPM
  • Μέγιστη πίεση: 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.