Artykuły 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28651/3/8/C10
G 3/8"
10
20
51
9.5
28
E 28651/3/8/C13
G 3/8"
13
20
51
9.5
28

Szczegóły

Opis produktu

  • Uszczelnienie: FPM
  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura: 150°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.