Položek 1

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28652/3/8/E3/8
G 3/8"
G 3/8"
20
35
9.5
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 28652/3/8/E3/8 Uhlová přípojka 90° s vnejším závitem

E 28652/3/8/E3/8

Uhlová přípojka 90° s vnejším závitem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.