Artigos 2

ADP
d1
d2
h
l
l1
l2
E 28651/3/8/C10
G 3/8"
10
20
51
9.5
28
E 28651/3/8/C13
G 3/8"
13
20
51
9.5
28

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.